17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

真空装置内蔵型真空チャック 軟鋼材

通常単価(税別)
422,641965,518
税込単価
464,9051,062,070
通常出荷日:19日目

【特長】・湿式加工にも対応します。【用途】・アルミ合金、銅合金、ステンレス、プラスチックなどの非磁性ワ...

詳細を確認
  • 材質1
    軟鋼材
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • チャック作業面寸法(mm)

  • グリッド溝有効エリア(mm)

  • 格子間隔(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

チャック作業面寸法

(mm)

グリッド溝有効エリア

(mm)

格子間隔

(mm)

最小発注数量
4544554014626
166-3825
17000.0
150×300×65
120×280
20×20
1個
4544554014633
166-3827
43000.0
200×500×65
180×480
20×20
1個
4544554014640
166-3873
82000.0
300×600×65
275×575
25×25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
422,641
( 464,905 )
19日目
635,914
( 699,505 )
19日目
965,518
( 1,062,070 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿式加工にも対応します。
【用途】
・アルミ合金、銅合金、ステンレス、プラスチックなどの非磁性ワークを真空吸着して、研削作業するときに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空装置内蔵型真空チャック 軟鋼材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空装置内蔵型真空チャック 軟鋼材
鉄板分離器 フロータR(超薄型)
強力角形マグネット棒
丸格子形マグネット
サニタリーマグネット棒(強力型)強力型
研削屑処理装置“マグクリーン(R)”
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックトラスコ中山カネテック
通常価格422,641-67,007 -30,816 -56,329 -40,289 -1,133,891 -
通常出荷日19日目1日目〜1日目1日目1日目19日目
材質1軟鋼材マグネット:希土類磁石マグネット:ネオジム磁石マグネット:フェライト磁石--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト