17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スパイラルマグネットコンベア

通常単価(税別)
427,7431,299,203
税込単価
470,5171,429,123
通常出荷日:19日目
  • 材質1
    マグネット: フェライト磁石
  • 材質2
    外装部:非磁性ステンレス
  • 備考
    電源コード無
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

処理量

呼び寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

直径(mm)

モーター容量(W)

処理能力(kg/h)

電源

モータ容量

(W)

駆動速度

(rpm)

最小発注数量
2kg/h
φ25×400
4544554014473
166-3843
3000.0
547
25
6
2
AC100V
6
10/12 (50Hz/60Hz)
1個
2kg/h
φ25×600
4544554014480
166-2317
3500.0
747
25
6
-
AC100V
6
10/12 (50Hz/60Hz)
1個
2kg/h
φ25×800
4544554014497
166-3856
4000.0
947
25
-
-
AC100V
6
10/12 (50Hz/60Hz)
1個
60kg/h
φ50×500
4544554014503
149-2649
6000.0
725
50
-
-
三相AC 200/220V
25
30/36 (50Hz/60Hz)
1個
60kg/h
φ50×1000
4544554014510
149-2650
10000.0
1215
50
-
-
三相AC 200/220V
25
30/36 (50Hz/60Hz)
1個
60kg/h
φ50×1500
4544554014527
149-2651
14000.0
1705
50
-
-
三相AC 200/220V
25
30/36 (50Hz/60Hz)
1個
90kg/h
φ75×500
4544554014534
149-2652
15000.0
656
76.3
-
-
三相AC 200/220V
25
30/36 (50Hz/60Hz)
1個
90kg/h
φ75×1000
4544554014541
149-2653
21000
1156
76.3
-
-
三相AC 200/220V
25
30/36 (50Hz/60Hz)
1個
90kg/h
φ75×1500
4544554014558
149-2654
25000.0
1694
76.3
-
-
三相AC 200/220V
40
30/36 (50Hz/60Hz)
1個
90kg/h
φ75×2000
4544554014565
149-2655
30000.0
2194
76.3
-
-
三相AC 200/220V
40
30/36 (50Hz/60Hz)
1個
250kg/h
φ115×1000
4544554014572
166-2332
35000.0
1201
114.3
-
-
三相AC 200/220V
40
30/36 (50Hz/60Hz)
1個
250kg/h
φ115×1500
4544554014589
149-2656
46000.0
1696
114.3
-
-
三相AC 200/220V
40
30/36 (50Hz/60Hz)
1個
250kg/h
φ115×2000
4544554014596
149-2657
56000.0
2191
114.3
-
-
三相AC 200/220V
40
30/36 (50Hz/60Hz)
1個
250kg/h
φ115×2500
4544554014602
149-2658
67000.0
2708
114.3
-
-
三相AC 200/220V
60
30/36 (50Hz/60Hz)
1個
250kg/h
φ115×3000
4544554014619
149-2659
78000.0
3203
114.3
-
-
三相AC 200/220V
60
30/36 (50Hz/60Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
457,336
( 503,070 )
19日目
526,726
( 579,399 )
19日目
589,994
( 648,993 )
19日目
427,743
( 470,517 )
19日目
482,847
( 531,132 )
19日目
608,362
( 669,198 )
19日目
457,336
( 503,070 )
19日目
501,215
( 551,337 )
19日目
666,527
( 733,180 )
19日目
794,083
( 873,491 )
19日目
625,710
( 688,281 )
19日目
743,061
( 817,367 )
19日目
883,882
( 972,270 )
19日目
1,080,828
( 1,188,911 )
19日目
1,299,203
( 1,429,123 )
19日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパイラルマグネットコンベアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルマグネットコンベア
強力角形マグネット棒
丸格子形マグネット
鉄板分離器 フロータR(超薄型)
マグネット棒,直径(mm):25
スタンド付マグネット棒
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格427,743-30,816 -56,329 -67,007 -13,121 -16,184
通常出荷日19日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
材質1マグネット: フェライト磁石マグネット:ネオジム磁石マグネット:フェライト磁石マグネット:希土類磁石--
材質2外装部:非磁性ステンレス外装部:ステンレス(SUS304)外装部:ステンレス(SUS304)---
備考電源コード無使用温度上限:60℃、タップ穴:M5・深さ6mm(両端)-1組(2台)使用温度上限:60℃、タップ穴:M5・深さ6mm(両端)使用温度60℃以下、液中使用可(中性以外の薬品除く)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト