ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)【10個入り】

通常単価(税別)
8,0407,614
税込単価
8,8448,375
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付きです。【用途】・自動車のホイールナットの緩め・締めに使...

詳細を確認

型番:

TBP4903G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TBP4903Gの仕様・寸法情報

JANコード
4989433172811
トラスココード
167-6402
質量(g)
617.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TBP4903G
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,0407,614
( 8,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付きです。
【用途】
・自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケットとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)の型番TBP4903Gのページです。 型番TBP4903Gに関する仕様情報を記載しております。
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)のレビュー
この商品のレビューはありません

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました