17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

永磁リフマ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LPR-VN75-WP

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・防滴構造として屋外における作業に対応可能です。
・スリムボディーで狭い場所や、狭い吸着面のワークに最適です。
・業界最狭のON/OFFハンドル操作角90°です。
・安全に配慮した2重ストッパー方式です。
【用途】
・屋外での、鋼板吊上げ搬送に。

ご注意

  • 防水仕様ではありませんので、水中や水圧の掛かる場所での使用、および屋外放置はお避け下さい。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

吊上能力(鋼板)(kg)
75
吊上能力(丸鋼)(kg)
50
寸法:本体(W)(mm)
90
寸法:本体(L)(mm)
80
寸法:本体(H)(mm)
135
寸法:吊部(h)(mm)
15
寸法G(mm)
160
トラスココード
166-3838
JANコード
4544554013148
質量(g)
5500.0

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト