17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リベッティングハンマ

リベッティングハンマ

通常単価(税別)
84,79799,510
税込単価
93,277109,461
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・小径のカシメ作業用工具です。【用途】・スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。

  • 使用エアホース内径(mm)
    9.5
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • ホース内径(mm)
    9.5
  • チゼル差し込み口形状
    10.2
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

空気消費量

(m³/min)

全長

(mm)

トラスココード

質量(g)

無負荷打撃数(bpm)

最小発注数量
0.34
143
200-9004
1400.0
2800
1個
0.34
272
200-8995
1600.0
2800
1個
0.37
340
201-0512
1900.0
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,797
( 93,277 )
2日目
84,797
( 93,277 )
6日目
99,510
( 109,461 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小径のカシメ作業用工具です。
【用途】
・スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リベッティングハンマのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リベッティングハンマ
リベッティングハンマ ストレート型レバー
リベッティングハンマ(ストレート・レバー/ピストル)
リベッティングハンマ BRH-6/A/X-1
リベッティングハンマ SBH・BRH用スナップ受
リベッティングハンマ BRH-3/BRH-3-X-1
メーカー瓜生製作瓜生製作瓜生製作ヨコタ工業瓜生製作ヨコタ工業
通常価格84,797-29,45625,088 -37,27360129,895
通常出荷日2日目〜5日目1日目4日目在庫品1日目4日目
使用エアホース内径(mm)9.59.5----
ホース取付口Rc1/4Rc1/4----
ホース内径(mm)9.5-----
チゼル差し込み口形状10.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト