ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュアル 充電マルチインパクトドライバー 14.4V 5.0Ah(LJタイプ)電池セット

  • 質量 (g)
    4490.0
  • 最大締付トルク(N・m)インパクト
    115
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~3000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])インパクト
    0~1850
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

JANコード

最小発注数量
黒
167-8691
4549980237564
1個
赤
167-8688
4549980237571
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,732円
( 92,105円 )
1日目
79,388円
( 87,327円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】Panasonic
【特長】
・1台2役、ドリルモードは高速・低速切替付きでドリルドライバー並みの穴あけ性能(18V使用時)です
【用途】
・ネジ締め、木工・金工穴あけに
【セット内容】
・本体、充電器EZ0L81、14.4V5.0Ah電池パック2個、プラスチックケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアル 充電マルチインパクトドライバー 14.4V 5.0Ah(LJタイプ)電池セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアル 充電マルチインパクトドライバー 14.4V 5.0Ah(LJタイプ)電池セット
充電マルチインパクトドライバー"Dual"(デュアル)18V
7.2VマルチインパクトD
Panasonic デュアル 充電インパクトドライバー 14.4V 5.0Ah(LJタイプ)
Panasonic デュアル 充電インパクトドライバー 18V 3.0Ah(PNタイプ)電池セット
Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ 赤
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格79,388円-82,544円59,953円74,420円 -72,172円 -29,076円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)4490.01900-16001450990.0
最大締付トルク(N・m)インパクト115-22---
打撃数(min[[の-1乗]])0~30000~35000~30000~31000~31000~3100
無負荷回転数(min[[の-1乗]])インパクト0~18500~23000~2600---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト