17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水導電率計用標準センサー CDS-01PE

防水導電率計用標準センサー

通常単価(税別)
13,744円
税込単価
15,118円
通常出荷日:6日目
  • JANコード
    4983621707199
  • トラスココード
    171-7558
  • 質量(g)
    35.000
  • 奥行(mm)
    48
  • 高さ(mm)
    140
  • 幅(mm)
    40
  • 適応本体
    CDS-01PE

型番:

CDS-01PE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CDS-01PEの仕様・寸法情報

JANコード
4983621707199
トラスココード
171-7558
質量(g)
35.000
奥行(mm)
48
高さ(mm)
140
幅(mm)
40
適応本体
CDS-01PE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CDS-01PE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,744円
( 15,118円 )
6日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水導電率計用標準センサーの型番CDS-01PEのページです。 型番CDS-01PEに関する仕様情報を記載しております。
防水導電率計用標準センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水導電率計用標準センサー
防水溶存酸素計
防水溶存オゾン計
防水型導電率計
防水残留塩素計用標準センサー
防水溶存酸素計用標準センサー
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格13,744円31,619円40,952円8,982円 -24,596円24,417円
通常出荷日6日目4日目3日目1日目6日目6日目
JANコード498362170719949836217060794983621706086-49836217072054983621707212
トラスココード171-7558171-7563171-7565-171-7562171-7564
質量(g)35.0001301308735.00035.000
奥行(mm)48484837.5--
高さ(mm)140185185170--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました