17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水溶存酸素計用標準センサー DOS-01PE

防水溶存酸素計用標準センサー

通常単価(税別)
24,417円
税込単価
26,859円
通常出荷日:6日目
  • JANコード
    4983621707212
  • トラスココード
    171-7564
  • 質量(g)
    35.000
  • 適合機種
    DO-1000PE

型番:

DOS-01PE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DOS-01PEの仕様・寸法情報

JANコード
4983621707212
トラスココード
171-7564
質量(g)
35.000
適合機種
DO-1000PE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DOS-01PE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,417円
( 26,859円 )
6日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水溶存酸素計用標準センサーの型番DOS-01PEのページです。 型番DOS-01PEに関する仕様情報を記載しております。
防水溶存酸素計用標準センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水溶存酸素計用標準センサー
防水溶存オゾン計用標準センサー
防水残留塩素計用標準センサー
防水ORP計用標準センサー
防水溶存酸素計
防水導電率計用標準センサー
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格24,417円23,435円24,596円14,280円31,619円13,744円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目6日目
JANコード498362170721249836217072294983621707205498362170718249836217060794983621707199
トラスココード171-7564171-7566171-7562171-7560171-7563171-7558
質量(g)35.00035.00035.00035.00013035.000
適合機種DO-1000PEDOZ-1000PEFTC-1000PEORP-1000PE--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました