17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水ORP計用標準センサー ORPS-01PE

防水ORP計用標準センサー

通常単価(税別)
14,280
税込単価
15,708
通常出荷日:6日目
  • JANコード
    4983621707182
  • トラスココード
    171-7560
  • 質量(g)
    35.000
  • 適合機種
    ORP-1000PE

型番:

ORPS-01PE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ORPS-01PEの仕様・寸法情報

JANコード
4983621707182
トラスココード
171-7560
質量(g)
35.000
適合機種
ORP-1000PE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ORPS-01PE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,280
( 15,708 )
6日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水ORP計用標準センサーの型番ORPS-01PEのページです。 型番ORPS-01PEに関する仕様情報を記載しております。
防水ORP計用標準センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水ORP計用標準センサー
防水残留塩素計用標準センサー
防水溶存酸素計用標準センサー
防水溶存オゾン計用標準センサー
防水導電率計用標準センサー
防水溶存酸素計
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格14,28024,59624,41723,43513,74431,619
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目4日目
JANコード498362170718249836217072054983621707212498362170722949836217071994983621706079
トラスココード171-7560171-7562171-7564171-7566171-7558171-7563
質量(g)35.00035.00035.00035.00035.000130
適合機種ORP-1000PEFTC-1000PEDO-1000PEDOZ-1000PE--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました