ツール用品技術窓口

18Vリチウムイオン12.0Ahバッテリー

通常単価(税別)
46,922円
税込単価
51,614円
通常出荷日:1日目

【特長】・次世代型高出力バッテリーです。・従来型よりも長く使える高容量12.0Ahです。・充電残量計付...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • JANコード
    3165140953047
  • トラスココード
    215-8000
  • 種類詳細
    電池パック
  • 電圧(V)
    18
  • 容量(Ah)
    12.0
  • 質量(g)
    1500.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン

型番:

PROCORE18V12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PROCORE18V12の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
3165140953047
トラスココード
215-8000
種類詳細
電池パック
電圧(V)
18
容量(Ah)
12.0
質量(g)
1500.0
材質1
ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PROCORE18V12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,922円
( 51,614円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・次世代型高出力バッテリーです。
・従来型よりも長く使える高容量12.0Ahです。
・充電残量計付で、充電状態の確認が簡単です。
・ボッシュ独自の「Coolpack」デザインにより、作業中のバッテリー温度上昇を抑制します。
・電池の長寿命化と再充電時の冷却待ち時間を短縮しています。
【用途】
・ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源として。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vリチウムイオン12.0Ahバッテリーの型番PROCORE18V12のページです。 型番PROCORE18V12に関する仕様情報を記載しております。
18Vリチウムイオン12.0Ahバッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vリチウムイオン12.0Ahバッテリー
コードレスクリーニングブラシ
コードレスリベッター(充電式・18V)
10.8Vコードレスかんな(本体のみ) GHO10.8V-20H
ランダムアクションサンダー(吸じん式) ラバーパッド
ボッシュ コードレスタッカー
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格46,922円12,498円129,773円48,026円3,205円24,004円
通常出荷日1日目4日目6日目1日目1日目4日目
種類その他関連用品その他電動工具その他電動工具その他電動工具--
JANコード316514095304740534232272604059952606767316514086662031651406234766949509241627
トラスココード215-8000409-9658434-2970276-8814753-4655568-1217
種類詳細電池パック-----
電圧(V)18DC3.6----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました