17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラバーパッド115mmミディアム 2608601065

ラバーパッド115mmミディアム

通常単価(税別)
2,269円
税込単価
2,496円
通常出荷日:6日目

【用途】・ランダムアクションサンダー用。

  • JANコード
    3165140079181
  • トラスココード
    215-6489
  • 適合機種
    115mm用
  • 品名
    ラバーパッド115mmミディアム
  • 質量(g)
    88.0

型番:

2608601065
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2608601065の仕様・寸法情報

JANコード
3165140079181
トラスココード
215-6489
適合機種
115mm用
品名
ラバーパッド115mmミディアム
質量(g)
88.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
2608601065
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,269円
( 2,496円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ランダムアクションサンダー用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバーパッド115mmミディアムの型番2608601065のページです。 型番2608601065に関する仕様情報を記載しております。
ラバーパッド115mmミディアムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーパッド115mmミディアム
ランダムアクションサンダー(吸じん式)
ランダムアクションサンダー(吸じん式) 羊毛ボンネット
ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングスポンジ
ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングフェルト
ラバーパット 125mm
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュSK-11
通常価格2,269円39,833円1,497円1,554円1,339円803円
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目3日目
JANコード31651400791814059952620978316514001478631651400148543165140032780-
トラスココード215-6489524-1143378-4371378-4380378-4398-
適合機種115mm用-----
品名ラバーパッド115mmミディアム吸じんランダムアクションサンダー----
質量(g)88.02000.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました