17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電ミニドライバー miniQu

通常単価(税別)
10,475円~11,004円
税込単価
11,523円~12,104円
通常出荷日:1日目

【特長】・小さく軽く使いやすい手のひらサイズです。・LEDライト搭載で暗所で便利です。・正逆独立タイプ...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    3.7
  • 質量(g)
    165
  • 最大締付トルク(N・m)
    1
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    230

ご注意

  • ※穴あけ作業には適しません
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

電動工具

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

JANコード

無負荷回転数(min[[の-1乗]])トルクモード

最小発注数量
黒
210-3706
4549980618325
1
1個
赤
210-3707
4549980618332
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,004円
( 12,104円 )
1日目
10,475円
( 11,523円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さく軽く使いやすい手のひらサイズです。
・LEDライト搭載で暗所で便利です。
・正逆独立タイプのプッシュスイッチ搭載です。
・充電状態表示ランプ搭載です。 (充電中:赤 充電完了:緑)
・過充電、過放電、過電流保護回路搭載で電池とモータを保護します。
【用途】
・小ねじの締付、緩め作業に。

ご注意

  • ※穴あけ作業には適しません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電ミニドライバー miniQuのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ネジ締めに
4
満足度:4.0
今はやりの電動ドライバーです。スイッチはちょっと押しにくい感じですがグリップは持ちやすいので使い易いです。
1人が参考にしています。
設備保全用
4
満足度:4.0
他メーカーを使用していたが2回壊れたので違うメーカーにしたかったのでこの商品を購入をした。現在使用してみてしっかり作られ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ミニドライバー miniQu
充電ミニドライバー EZ1D11Sシリーズ
充電ドリルドライバー
Panasonic デュアル 充電式ドリルドライバー 本体のみ
充電ドリルドライバー(18V)
3.6V充電ドリルドライバー
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicBLACK AND DECKERPanasonic
通常価格10,475円-10,475円50,522円37,955円16,830円31,460円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目〜
電圧(V)3.73.7-14.4/18183.6
質量(g)165-630.000---
最大締付トルク(N・m)1-6.0---
無負荷回転数(min[[の-1乗]])230850回転/分----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト