ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

69ピース カッティングホイールセット

69ピース カッティングホイールセット 688-01N1
通常単価(税別)
5,250
税込単価
5,775
通常出荷日:3日目

【特長】・68個のカットオフホイール、402マンドレルが入っています【用途】・ロータリーツール用

型番:

688-01N1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

688-01N1の仕様・寸法情報

JANコード
0080596014278
トラスココード
215-6490
セット内容
マンドレル402×1、カットオフホイール409×36、420×24、426×3、540×5
質量(g)
200

型番リスト

表示件数
型番
688-01N1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,250
( 5,775 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・68個のカットオフホイール、402マンドレルが入っています
【用途】
・ロータリーツール用

商品情報

【セット内容】
<型番:688-01N1>
・マンドレル(品番:402)×1、カットオフホイール(品番:409)×36、(品番:420)×24、(品番:426)×3、(品番:540)×5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

69ピース カッティングホイールセットの型番688-01N1のページです。 型番688-01N1に関する仕様情報を記載しております。
69ピース カッティングホイールセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
69ピース カッティングホイールセット
切断砥石125mm Vシリーズ バッグセット
切断砥石
エンジンカッター用切断砥石(230mm 金属用) 単位:【枚】
極薄切断砥石レジノイド ピンカッター用
切断砥石 エコシャープカットR 180×2.0×22.0mm
メーカーボッシュボッシュボッシュ新ダイワ工業大和製砥所トラスコ中山
通常価格5,2508,4061,9362,209801 -527
通常出荷日3日目4日目4日目4日目1日目1日目
JANコード008059601427849696558098873165140830560---
トラスココード215-6490135-0610425-8496---
セット内容マンドレル402×1、カットオフホイール409×36、420×24、426×3、540×5切断砥石MCD12513VM/10×3箱(計30枚)、オリジナルバッグ付き----
質量(g)2001400.060.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト