17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ヤスリ部幅(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部厚み(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

電着チェン刃砥石【10個入り】

通常単価(税別)
1,1941,481
税込単価
1,3131,629
通常出荷日:7日目

【特長】・電動工具用。京セラ(リョービ)製チェンソーシャープナーCBS-60対応【用途】・チェンソー刃...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

JANコード

最小発注数量
4
4
4954452126206
1パック

10個入り

4.8
4.8
4954452126213
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,194
( 1,313 )
7日目
1,481
( 1,629 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具用。京セラ(リョービ)製チェンソーシャープナーCBS-60対応
【用途】
・チェンソー刃の研磨

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電着チェン刃砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着チェン刃砥石
DIAシャープナー 半丸タイプ
ダイヤチェンソー
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ
ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付
メーカーツボ万ツボサンツボ万ミスミミスミミスミ
通常価格1,194-1,4082,2314,9285,8605,954
通常出荷日7日目1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
断面形状半丸---
粒度(#)140200140200 / 400 / 600150 / 200 / 400200
ヤスリ部有効長(mm)208010030 / 5040 / 5050
単品/パック/セット単品単品単品セットセットセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト