17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ヤスリ部幅(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部厚み(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ダイヤチェンソー【12個入り】

ダイヤチェンソー
通常単価(税別)
2,231円
税込単価
2,454円
通常出荷日:7日目

ハンドタイプのチェーンソー用ダイヤモンドヤスリ。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

JANコード

最小発注数量
4
4
4954452824577
1パック

12個入り

4.8
4.8
4954452624573
1パック

12個入り

5
5
4954452190016
1パック

12個入り

5.5
5.5
4954452190023
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,231円
( 2,454円 )
7日目
2,231円
( 2,454円 )
7日目
2,231円
( 2,454円 )
7日目
2,231円
( 2,454円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ハンドタイプのチェーンソー用ダイヤモンドヤスリ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤチェンソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤチェンソー
DIAシャープナー 半丸タイプ
ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付
フレキシブルダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度170
メーカーツボ万ツボサンミスミトラスコ中山ミスミトラスコ中山
通常価格2,231円1,408円5,954円6,749円4,928円4,460円
通常出荷日7日目1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目4日目
断面形状丸半丸-平-半丸
粒度(#)140200200-200 / 400 / 600170
ヤスリ部有効長(mm)10080508830 / 5045
単品/パック/セット単品単品セット単品セット単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト