ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
【特長】
・電ドル、インパクトドライバーに取り付けて使用
【用途】
・超硬ホールソー、コアードリル、超硬タガネ、ガラスの面取り、木工キリ、ドライバー、電工ナイフ、園芸バサミなど

ツボ万
アトマホイール

ツボ万
アトマホイール軸付
ツボ万
チップソー研磨ホイール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):549円~

ボッシュ
マルチツール用アクセサリー カットソーブレード
5通常価格(税別):1,962円~

日東工器
バランスエース
4.7通常価格(税別):4,106円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):6,174円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,522円~