17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アトマホイールΦ200 #200

通常単価(税別)
24,195円
税込単価
26,615円
通常出荷日:7日目

【特長】・陶芸のろくろの上に乗せて使用【用途】・陶器の高台底部を一気に修正・仕上げ

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 詳細タイプ
    アトマホイール
  • サイズ
    Φ200
  • JANコード
    4954452127197

型番:

ATMW-200-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ATMW-200-200の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
詳細タイプ
アトマホイール
サイズ
Φ200
JANコード
4954452127197

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATMW-200-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,195円
( 26,615円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・陶芸のろくろの上に乗せて使用
【用途】
・陶器の高台底部を一気に修正・仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アトマホイールΦ200 #200の型番ATMW-200-200のページです。 型番ATMW-200-200に関する仕様情報を記載しております。
アトマホイールΦ200 #200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトマホイールΦ200 #200
アトマホイール
アトマホイール軸付
アターク(強力ヤスリ・研磨機)
ビットセット 29pcs RB-100
電気式小型ヤスリ 電動スーパーハンド
メーカーツボ万ツボ万ツボ万東京オートマックEARTH MAN日東工器
通常価格24,195円2,991円 -3,302円 -36,668円 -4,329円65,017円
通常出荷日7日目在庫品1日目〜7日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品電動ヤスリ関連部品電動ヤスリ
詳細タイプアトマホイールアトマホイールアトマホイール軸付---
サイズΦ200-----
JANコード4954452127197-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました