17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 断面形状

  • ヤスリ部有効長(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ハンドシャープナーDS【10~12個入り】

ハンドシャープナーDS
通常単価(税別)
1,5453,768
税込単価
1,7004,145
通常出荷日:7日目

【用途】超硬チップソー、溝切りカッター、刈払用カッター、超硬ノコ刃などの刃立てに

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

断面形状

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
175
70
15
4954452126053
1パック

10個入り

208
80
20
4954452126114
1パック

12個入り

230
90
25
4954452126121
1パック

12個入り

255
100
27.5
4954452126138
1パック

12個入り

175
50
4
4954452126039
1パック

10個入り

200
60
20
4954452126060
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,358
( 2,594 )
7日目
2,613
( 2,874 )
7日目
3,513
( 3,864 )
7日目
3,704
( 4,074 )
7日目
1,545
( 1,700 )
7日目
3,768
( 4,145 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
超硬チップソー、溝切りカッター、刈払用カッター、超硬ノコ刃などの刃立てに

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドシャープナーDSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドシャープナーDS
サビ取り消しゴム 赤 荒目 SRE-80
ダイヤラッパー
サビ取り消しゴム 青 細目 SRE-220
“GCハンドラッパー”
スポンジサンダーブロックR #120
メーカーツボ万SK-11ツボ万SK-11トラスコ中山SK-11
通常価格1,545-7682,0397681,442796
通常出荷日7日目3日目7日目3日目1日目3日目
粒度(#)40080400220120120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドラッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト