ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 断面形状

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ダイヤラッパー【10個入り】

ダイヤラッパー DS-2F
通常単価(税別)
2,039
税込単価
2,243
通常出荷日:7日目

超硬チップソー、農機具用刃物、鎌、包丁、ハサミ等に。

型番:

DS-2F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

DS-2Fの仕様・寸法情報

粒度(#)
400
全長(mm)
218
断面形状
断面形状詳細
-
ヤスリ部有効長(mm)
50
ヤスリ部幅(mm)
11
JANコード
4954452125018
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DS-2F

断面形状

断面形状詳細

JANコード

最小発注数量
-
4954452125018
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,039
( 2,243 )
7日目

詳細情報

基本情報

超硬チップソー、農機具用刃物、鎌、包丁、ハサミ等に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤラッパーの型番DS-2Fのページです。 型番DS-2Fに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤラッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤラッパー
“GCハンドラッパー”
アトマラッパーミニ
アトマ竹ヤスリ
ラバーステックヤスリ
ダイヤモンドハンドストーン
メーカーツボ万トラスコ中山ツボ万ツボ万サンフレックスクリストンダイヤモンド工業
通常価格2,0391,442748 -1,386 -1,0654,510 -
通常出荷日7日目1日目7日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
粒度(#)400120----
全長(mm)21815043-180140
ヤスリ部有効長(mm)50--50--
ヤスリ部幅(mm)11-12.2---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドラッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました