ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |

【特長】・実体顕微鏡用をほこりから守ってくれうダストカバーです。
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | 商品タイプ |
|---|---|
| L-51-1 | 顕微鏡用品 |
【特長】
・実体顕微鏡用をほこりから守ってくれうダストカバーです。

ホーザン
フレキシブルアーム L-803


新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
拡散フィルター L-711-1
5通常価格(税別):2,293円

ホーザン
USBカメラ L-837
0通常価格(税別):23,524円

ホーザン
L-50システムダイヤグラム用 部品各種
5通常価格(税別):647円~

新潟精機(SK)
LEDリング照明装置
0通常価格(税別):16,410円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~