17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットエアコン結露防止エルボカバー

  • 商品タイプ
    関連用品
  • 詳細タイプ
    結露防止エルボカバー
  • JANコード
    4538634801084
  • トラスココード
    206-5473
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合機種
    SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ

型番:

SS-LC-KB-114
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SS-LC-KB-114の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
詳細タイプ
結露防止エルボカバー
JANコード
4538634801084
トラスココード
206-5473
質量(g)
20.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合機種
SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-LC-KB-114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,704円
( 4,074円 )
1日目

詳細情報

基本情報

クールスイファン用のパーツです。
SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJに適合しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットエアコン結露防止エルボカバーの型番SS-LC-KB-114のページです。 型番SS-LC-KB-114に関する仕様情報を記載しております。
スポットエアコン結露防止エルボカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットエアコン結露防止エルボカバー
【スイデン】スポットエアコン結露防止冷風ダクト
スポットエアコン"クールスイファン"用防じんフィルター
スポットエアコン保護カバー
スポットエアコン用 オイルミストフィルター 2口用
後カバー SS-25DD・ED
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格3,704円7,834円10,215円4,522円17,686円11,606円
通常出荷日1日目1日目1日目7日目5日目5日目
商品タイプ関連用品関連用品フィルター---
詳細タイプ結露防止エルボカバー結露防止冷風ダクト-保護カバー--
JANコード453863480108445386348010774538634800681---
トラスココード206-5473206-5472793-9469693-5271422-9083423-0690
質量(g)20.000514.000600600360.01145.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン周辺機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました