ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットエアコン 3口 首振りなし 3相200V

通常単価(税別)
314,237
税込単価
345,661
通常出荷日:4日目

【特長】・全閉式ファンモータを採用しています。・吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防...

詳細を確認
  • 電源(V)
    三相200
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    3.36/4.29
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    6.2/6.7
  • 標準消費電力料金(円/h)(50/60Hz)
    45.36/57.92
  • 首振り機能
    なし
  • JANコード
    4538634651184
  • トラスココード
    206-5356
  • 本体寸法(mm)奥行
    620
  • 本体寸法(mm)高さ
    1190
  • 本体寸法(mm)幅
    520
  • 質量(g)
    95000.0
  • オレンジ/白
  • タンク容量(L)
    14
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    74.2/77.7
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    52.1円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    66.5円/h

ご注意

  • スポットエアコンは対人用、対物用です。部屋全体を冷却するものではありません。
  • 防爆構造ではありません。
  • 電源コードは付属しておりません。

型番:

SS-67EJ-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-67EJ-3の仕様・寸法情報

電源(V)
三相200
消費電力(kW)(50/60Hz)
3.36/4.29
冷房能力(kW)(50/60Hz)
6.2/6.7
標準消費電力料金(円/h)(50/60Hz)
45.36/57.92
首振り機能
なし
JANコード
4538634651184
トラスココード
206-5356
本体寸法(mm)奥行
620
本体寸法(mm)高さ
1190
本体寸法(mm)幅
520
質量(g)
95000.0
オレンジ/白
タンク容量(L)
14
騒音値(dB)50/60Hz
74.2/77.7
標準消費電力料金(50Hz)
52.1円/h
標準消費電力料金(60Hz)
66.5円/h

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-67EJ-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
314,237
( 345,661 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全閉式ファンモータを採用しています。
・吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。
・3口ダクトのため広域対応が可能です。
【用途】
・マシンなどへの部分冷却に。
・広い場所でのスポット冷房に。
・夏場の暑気対策として。

ご注意

  • スポットエアコンは対人用、対物用です。部屋全体を冷却するものではありません。
  • 防爆構造ではありません。
  • 電源コードは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットエアコン 3口 首振りなし 3相200Vの型番SS-67EJ-3のページです。 型番SS-67EJ-3に関する仕様情報を記載しております。
スポットエアコン 3口 首振りなし 3相200Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットエアコン 3口 首振りなし 3相200V
クリスプ 床置スリム・直吹形 自動首振タイプ
フロア型スポットクーラー
スポットクーラーインスパック 1口自動首振りタイプ
スポットクーラーインスパック 1口タイプ
クリスプ 2人用(標準タイプ)
メーカースイデンダイキン工業(空調)ナカトミDENSODENSOダイキン工業(空調)
通常価格314,237281,790121,600176,282 -184,660264,674
通常出荷日4日目1日目18日目4日目4日目1日目
電源(V)三相200三相200単相100--三相200
消費電力(kW)(50/60Hz)3.36/4.291.57/2(送風)0.13/0.19、(冷風)0.73/0.930.71/0.870.71/0.87-
冷房能力(kW)(50/60Hz)6.2/6.72.5/2.92.2/2.5-1.9/2.22.5/2.9
標準消費電力料金(円/h)(50/60Hz)45.36/57.92-----
首振り機能なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト