17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO エアポリッシャー (マジックパッド) T75-PAD

TRUSCO エアポリッシャー (マジックパッド)

通常単価(税別)
3,470円
税込単価
3,817円
通常出荷日:1日目
  • JANコード
    4989999106824
  • 質量(g)
    80.000
  • トラスココード
    161-2885
  • パッドサイズ(mm)
    75

ご注意

  • 必ずメガネをしてご使用ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

T75-PAD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

T75-PADの仕様・寸法情報

JANコード
4989999106824
質量(g)
80.000
トラスココード
161-2885
パッドサイズ(mm)
75

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
T75-PAD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,470円
( 3,817円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • 必ずメガネをしてご使用ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO エアポリッシャー (マジックパッド)の型番T75-PADのページです。 型番T75-PADに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO エアポリッシャー (マジックパッド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO エアポリッシャー (マジックパッド)
バーチカルサンダー(レバー式)
ミニダブルアクションサンダー(レバー式)
TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ
アングルサンダー(レバー式)
アングルサンダー レバー式
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,470円25,859円26,160円27,370円25,131円19,346円
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目1日目4日目
JANコード49899991068244550414197422-498999984532745504141760904550414176045
質量(g)80.0001140.0-650.0480.0490.0
トラスココード161-2885256-6792-116-1868256-6791256-6783
パッドサイズ(mm)75123----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました