ファクトリーサプライ用品技術窓口

VA線ストリッパ(黒金)

通常単価(税別)
12,786円
税込単価
14,065円
通常出荷日:9日目

【特長】・VA線、エコ電線専用ストリッパです・改良されたグリップエンドと開き止めストッパーで持ち運びや...

詳細を確認

ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 刃部、レバーなどの可動部で、指等を挟まないように注意してください。
  • 落下させてしまうと工具の折れやひび割れ等の原因となりますので落下させないでください。
  • 線材メーカーにより被覆の厚み、硬さなどは異なり、刃の微調整が必要になります。スムーズにご使用頂く為、可動部には時々潤滑油(グリス)などをご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FVA102-BG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FVA102-BGの仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
適応電線
より線
全長(mm)
185
適応サイズ
2.0×3芯・2芯
トラスココード
645-8200
JANコード
4952520083369
質量(g)
378.000
材質1
アルミダイカスト
奥行(mm)
185
高さ(mm)
57
色
黒金
幅(mm)
54

絞り込み条件

  • 適応電線

  • 適応サイズ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
FVA102-BG

適応電線

適応サイズ

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
より線
2.0×3芯・2芯
645-8200
4952520083369
378.000
185
57
54
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,786円
( 14,065円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VA線、エコ電線専用ストリッパです
・改良されたグリップエンドと開き止めストッパーで持ち運びやすく、安全性も向上します
・視認性の高い目盛りとゲージにより、作業精度が向上し、手が小さい人でも使いやすい設計です
・高所作業用の落下防止コード通し穴も装備されています
【用途】
・電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です

ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 刃部、レバーなどの可動部で、指等を挟まないように注意してください。
  • 落下させてしまうと工具の折れやひび割れ等の原因となりますので落下させないでください。
  • 線材メーカーにより被覆の厚み、硬さなどは異なり、刃の微調整が必要になります。スムーズにご使用頂く為、可動部には時々潤滑油(グリス)などをご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VA線ストリッパ(黒金)の型番FVA102-BGのページです。 型番FVA102-BGに関する仕様情報を記載しております。
VA線ストリッパ(黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VA線ストリッパ(黒金)
電工VAストリッパ FVA-1630
VVF ストリッパ
VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2
油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BT
リングスリーブ用圧着工具 P-77
メーカーフジ矢フジ矢JAPPYエスコパンドウイットホーザン
通常価格12,786円3,770円10,501円4,085円791,667円6,334円
通常出荷日9日目3日目1日目1日目1日目2日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
全長(mm)185235190228414286
材質1アルミダイカスト特殊鋼----
色黒金-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました