ツール用品技術窓口

大画面温湿度計 BTH-220

通常単価(税別)
7,1596,680
税込単価
7,8757,348
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・数字の大きさが約70mmと大きく、温度・湿度ともに読みやすい画面です。・熱中症・インフルエン...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -9.9~50
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    10~99
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • JANコード
    4989999022766
  • トラスココード
    160-7228
  • 質量(g)
    426.000
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    180
  • 幅(mm)
    220
  • 電源
    単4電池×2個(別売)
  • 温度表示範囲(℃)
    -9.9~50
  • 湿度表示範囲(%RH)
    10~99
  • 測定項目
    温度、湿度

ご注意

  • 提供不可:SDS

型番:

BTH-220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BTH-220の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-9.9~50
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
10~99
湿度最小表示(%RH)
1
JANコード
4989999022766
トラスココード
160-7228
質量(g)
426.000
奥行(mm)
20
高さ(mm)
180
幅(mm)
220
電源
単4電池×2個(別売)
温度表示範囲(℃)
-9.9~50
湿度表示範囲(%RH)
10~99
測定項目
温度、湿度
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BTH-220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,1596,680
( 7,348 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・数字の大きさが約70mmと大きく、温度・湿度ともに読みやすい画面です。
・熱中症・インフルエンザの注意表示が出るので環境管理に最適です。
【用途】
・作業環境の管理に。

ご注意

  • 提供不可:SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大画面温湿度計 BTH-220の型番BTH-220のページです。 型番BTH-220に関する仕様情報を記載しております。
大画面温湿度計 BTH-220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大画面温湿度計 BTH-220
TRUSCO 小さい温湿度計
大型アナログ温湿度計(直径25cm)
TRUSCO 熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計
温湿度センサ
ソーラーデジタル温湿度計
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ケニス佐藤計量器製作所
通常価格7,1591,8467,3752,35716,0005,400
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目3日目
測定温度範囲(℃)-9.9~50-10~50-30~50-10~50-25~70-10~50
温度最小表示(℃)0.10.120.1-251
測定湿度範囲(%RH)10~9910~9920~10010~980~9920~95
湿度最小表示(%RH)115101
JANコード4989999022766498999902073149899992938454989999028539--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト