ツール用品技術窓口

TRUSCO アナログ温湿度計 AT-160

TRUSCO アナログ温湿度計

通常単価(税別)
2,209
税込単価
2,430
通常出荷日:1日目

【特長】・適温を一目で見ることができるシンプルなアナログ式温湿度計です。・使用シーン・用途によって適温...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~50
  • 温度最小表示 (℃)
    1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    10~100
  • 湿度最小表示 (%RH)
    2
  • JANコード
    4989999020748
  • トラスココード
    160-6372
  • 質量(g)
    134.000
  • 材質1
    アクリル樹脂
  • 奥行(mm)
    19
  • 高さ(mm)
    160
  • 幅(mm)
    160
  • 材質2
    ABS樹脂
  • 温度表示範囲(℃)
    -30~50
  • 湿度表示範囲(%RH)
    10~100
  • 測定項目
    温度、湿度

ご注意

  • 提供不可:SDS
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

AT-160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AT-160の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-30~50
温度最小表示(℃)
1
測定湿度範囲(%RH)
10~100
湿度最小表示(%RH)
2
JANコード
4989999020748
トラスココード
160-6372
質量(g)
134.000
材質1
アクリル樹脂
奥行(mm)
19
高さ(mm)
160
幅(mm)
160
材質2
ABS樹脂
温度表示範囲(℃)
-30~50
湿度表示範囲(%RH)
10~100
測定項目
温度、湿度
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,209
( 2,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適温を一目で見ることができるシンプルなアナログ式温湿度計です。
・使用シーン・用途によって適温の設定が可能です。
【用途】
・温度、湿度の計測に。
【材質】
・アクリル樹脂
・ABS樹脂

ご注意

  • 提供不可:SDS
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO アナログ温湿度計の型番AT-160のページです。 型番AT-160に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO アナログ温湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO アナログ温湿度計
大画面温湿度計 BTH-220
大型アナログ温湿度計(直径25cm)
TRUSCO 小さい温湿度計
TRUSCO 熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計
室内用アナログ温湿度計
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山マザーツール
通常価格2,2096,1395,9321,5812,5911,252
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目在庫品1日目〜
測定温度範囲(℃)-30~50-9.9~50-30~50-10~50-10~50-10~50
温度最小表示(℃)10.120.10.11
測定湿度範囲(%RH)10~10010~9920~10010~9910~980~100
湿度最小表示(%RH)215112
JANコード49899990207484989999022766498999929384549899990207314989999028539-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました