17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防滴型ストップウォッチ

通常単価(税別)
3,770
税込単価
4,147
通常出荷日:1日目

【特長】・文字高18mmの大型液晶表示です。・スプリット機能付です。・時計、カレンダー機能付です。・デ...

詳細を確認
  • 最小計時 (秒)
    1/100秒(29分59秒99まで)
  • 寸法(横) (mm)
    66.5
  • 寸法(縦) (mm)
    77
  • 防水性
    日常生活防水
  • JANコード
    4989999444674
  • トラスココード
    197-7457
  • 最大計時
    23時間59分59秒
  • 質量(g)
    60
  • 厚さ(mm)
    19
  • 電源
    CR-2032(3V)コイン電池×1個(内蔵)
  • 計測項目
    単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示

型番:

T-709RN-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-709RN-Aの仕様・寸法情報

最小計時(秒)
1/100秒(29分59秒99まで)
寸法(横)(mm)
66.5
寸法(縦)(mm)
77
防水性
日常生活防水
JANコード
4989999444674
トラスココード
197-7457
最大計時
23時間59分59秒
質量(g)
60
厚さ(mm)
19
電源
CR-2032(3V)コイン電池×1個(内蔵)
計測項目
単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-709RN-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,770
( 4,147 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字高18mmの大型液晶表示です。
・スプリット機能付です。
・時計、カレンダー機能付です。
・デイリーアラーム機能付です。
・バックライト機能付です。
【用途】
・工場内における工程管理に。
・開発・研究における時間測定。
・学校などスポーツにおける時間測定。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防滴型ストップウォッチの型番T-709RN-Aのページです。 型番T-709RN-Aに関する仕様情報を記載しております。
防滴型ストップウォッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防滴型ストップウォッチ
防水型ストップウォッチ WPSW-BL
デジタルタイマー AD-5713
"ソーラーインダストリアル"
イルミネーティング
“ソーラーインターバルタイマー”
メーカートラスコ中山トラスコ中山エー・アンド・デイセイコーセイコーセイコー
通常価格3,7702,9301,20012,0008,9249,151
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目1日目
最小計時(秒)1/100秒(29分59秒99まで)1/10010.010.010.01
寸法(横)(mm)66.55879736273
寸法(縦)(mm)778379617861
防水性日常生活防水-なし5気圧防水5気圧防水5気圧防水
JANコード49899994446744550414013432----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト