17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO ハンドマグネット(キャスター付) THMCC-330

TRUSCO ハンドマグネット(キャスター付)

通常単価(税別)
7,441
税込単価
8,185
通常出荷日:1日目

【特長】・根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。・操作が確実なスライドオフ機能付です...

詳細を確認
  • マグネット吸着力 (N)
    61
  • トラスココード
    161-0499
  • 奥行(mm)
    103
  • 吸着力(N)
    88
  • 高さ(mm)
    805~1125
  • 幅(mm)
    330
  • ハンドル伸縮範囲(mm)
    805~1125
  • JANコード
    4989999024364
  • 質量(g)
    1240.0
  • 材質1
    マグネット:フェライト磁石
  • 材質2
    本体:アルミ、ナイロン、ポリプロピリン(PP)
  • 材質3
    吸着面:アルミ
  • 特長
    キャスター径:φ100

型番:

THMCC-330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番奥行(mm)吸着力(N)高さ(mm)幅(mm)
THMCC-33010388805~1125330

THMCC-330の仕様・寸法情報

マグネット吸着力(N)
61
トラスココード
161-0499
奥行(mm)
103
吸着力(N)
88
高さ(mm)
805~1125
幅(mm)
330
ハンドル伸縮範囲(mm)
805~1125
JANコード
4989999024364
質量(g)
1240.0
材質1
マグネット:フェライト磁石
材質2
本体:アルミ、ナイロン、ポリプロピリン(PP)
材質3
吸着面:アルミ
特長
キャスター径:φ100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THMCC-330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,441
( 8,185 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。
・操作が確実なスライドオフ機能付です。
・ころがすだけで鉄くずを吸着します。
・吸着量は、M5x20のねじにて約0.62kg(6.08N)です。
【用途】
・鉄片、釘などの吸着回収。
・鋳物工場のショット玉の回収など。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ハンドマグネット(キャスター付)の型番THMCC-330のページです。 型番THMCC-330に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ハンドマグネット(キャスター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ハンドマグネット(キャスター付)
ハンドマグネット(キャスター付) 吸着力80N
柄付ハンドマグネット 吸着力250N THM-25
ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N
パワーマグネットクリーナー
ハンドマグネット 着脱式 キャスター付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山シンワ測定
通常価格7,44111,33112,8927,65610,7379,146
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
マグネット吸着力(N)61802503058-
トラスココード161-0499287-0703232-0967287-0720302-2897-
奥行(mm)1039542.5105--
吸着力(N)88-----
高さ(mm)805~1125725~10401026960--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト