17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Bcross 両口スパナセット

通常単価(税別)
2,071円
税込単価
2,278円
通常出荷日:6日目

【特長】・必要なサイズだけ取り出せる便利なホルダ付・材質(本体):S45C相当・焼入硬度:HRC38~...

詳細を確認
  • 種類
    両口スパナ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 硬度
    焼入:HRC38~48
  • セット内容
    6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17mm
  • JANコード
    4975846408555
  • 材質
    本体:S45C相当

型番:

RS-6K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

両口スパナセットの外観

両口スパナセットの外観

  • 必要なサイズだけ取り出せる便利なホルダ付。
  • ボルト、ナットの締め付け、ゆるめに最適。
  • 材質(本体):S45C相当。
  • 焼入硬度:HRC38~48。
  • セット内容:6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17mm。

RS-6Kの仕様・寸法情報

種類
両口スパナ
単品・セット区分
セット品
硬度
焼入:HRC38~48
セット内容
6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17mm
JANコード
4975846408555
材質
本体:S45C相当

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS-6K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,071円
( 2,278円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要なサイズだけ取り出せる便利なホルダ付
・材質(本体):S45C相当
・焼入硬度:HRC38~48
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bcross 両口スパナセットの型番RS-6Kのページです。 型番RS-6Kに関する仕様情報を記載しております。
Bcross 両口スパナセットのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
治具等の組み立てに
4
満足度:4.0
対辺6から17mmまで1mm於きにサイズが6本ですべてそろっており、これを購入した理由でもある。
0人が参考にしています。
CNCフライスの組み立て
5
満足度:5.0
セットになっていて便利です. スパナの仕上げも綺麗でオススメかと思います.
0人が参考にしています。
各種部品の取り外しに
5
満足度:5.0
機械についている部品のサイズがたくさんあるため使用しましたが問題ありません。一通りセットになっているので助かります。 お...もっと読む
0人が参考にしています。
倉庫作業
4
満足度:4.0
コンパクトサイズで使いやすい。現場用、倉庫用で使い分けている。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Bcross 両口スパナセット
Bcross コンビネーションレンチセット
板ラチェットレンチ 5pcs
両口スパナ(CR-3-8-7-16-1)
両口スパナ
板スパナセット(両口スパナ)
メーカーパオックパオックパオックSMATO(韓国ブランド)KEIBAホーザン
通常価格2,071円2,071円3,927円1,200円1,106円 -920円
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目7日目〜9日目2日目
種類両口スパナコンビネーション板ラチェットレンチ両口スパナ両口スパナ両口スパナ
単品・セット区分セット品セット品セット品単品単品セット品
硬度焼入:HRC38~48焼入:HRC38~48----
セット内容6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17mm8/10/12/13/14/17mm6×8/10×12/11×13/14×17/19×21mm---
JANコード497584640855549758464085484975846490192---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました