ファクトリーサプライ用品技術窓口

Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ グレー

通常単価(税別)
27,594
税込単価
30,353
通常出荷日:2日目

【特長】・新開発Smart BLでモーター制御が進化しました。・従来機種に比べ連続作業に強く、ネジ締め...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    990.0
  • グレー
  • トラスココード
    200-4663
  • 最大締付トルク(N・m)
    160~170
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~3100
  • JANコード
    4549980357323
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])テクス
    0~2800
  • 最大締付トルク(N・m)強
    160~170
  • 最大締付トルク(N・m)弱
    26
  • 打撃数(min[[の-1乗]])テクス
    0~2500
  • 打撃数(min[[の-1乗]])中
    0~2500
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0~2800
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
    0~950
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
    0~1450

ご注意

  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。
  • 使用できる代表電池 EZ9L54

型番:

EZ76A1X-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ76A1X-Hの仕様・寸法情報

質量(g)
990.0
グレー
トラスココード
200-4663
最大締付トルク(N・m)
160~170
打撃数(min[[の-1乗]])
0~3100
JANコード
4549980357323
無負荷回転数(min[[の-1乗]])テクス
0~2800
最大締付トルク(N・m)強
160~170
最大締付トルク(N・m)弱
26
打撃数(min[[の-1乗]])テクス
0~2500
打撃数(min[[の-1乗]])中
0~2500
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
0~2800
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
0~950
無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
0~1450

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ76A1X-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,594
( 30,353 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発Smart BLでモーター制御が進化しました。
・従来機種に比べ連続作業に強く、ネジ締めスピードが速いです。
【用途】
・長い木ネジ、ボルトの締付、緩め作業に。

ご注意

  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。
  • 使用できる代表電池 EZ9L54

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ グレーの型番EZ76A1X-Hのページです。 型番EZ76A1X-Hに関する仕様情報を記載しております。
Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ グレー
Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ 赤
Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ 黒
充電マルチインパクトドライバー"Dual"(デュアル)18V
Panasonic デュアル 充電インパクトドライバー 18V 3.0Ah(PNタイプ)電池セット
Panasonic デュアル 充電インパクトドライバー 14.4V 5.0Ah(LJタイプ)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格27,59429,01529,01577,30364,718 -66,765 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)990.0990.0990.0190014501600
グレー--
トラスココード200-4663200-4670200-4672167-8687--
最大締付トルク(N・m)160~170160~170160~170-170160
打撃数(min[[の-1乗]])0~31000~31000~31000~35000~31000~3100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト