ファクトリーサプライ用品技術窓口

KTC サイドスリップボードセット ATG9012

KTC サイドスリップボードセット

通常単価(税別)
125,000
税込単価
137,500
通常出荷日:5日目

【特長】・自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    836
  • トラスココード
    167-7952
  • JANコード
    4989433966199
  • 質量(g)
    43000.0
  • 材質1
    スチール
  • 全幅(mm)
    482

ご注意

  • ※本製品は自動車検査用機器ではありません。
  • (車検前の簡易測定用です)

型番:

ATG9012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATG9012の仕様・寸法情報

全長(mm)
836
トラスココード
167-7952
JANコード
4989433966199
質量(g)
43000.0
材質1
スチール
全幅(mm)
482

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATG9012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,000
( 137,500 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。
・両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。
・適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。
・設置工事不要の簡易タイプ。
・小型・軽量で移動も可能です。
・左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。
・本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。
・表示値が最大値で残る置針方式。
・0点調整は指で針を戻すだけです。
【用途】
・サイドスリップとは「タイヤの横滑り量」のことであり、車検時には必ずサイドスリップテスタ(検査機器)を用い、タイヤが1メートル前進したときに何ミリ横に滑るかを測定します。
・車検場で実際に検査を行う前に、手軽にサイドスリップのチェックができる設置工事不要の簡易テスター。

ご注意

  • ※本製品は自動車検査用機器ではありません。
  • (車検前の簡易測定用です)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KTC サイドスリップボードセットの型番ATG9012のページです。 型番ATG9012に関する仕様情報を記載しております。
KTC サイドスリップボードセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KTC サイドスリップボードセット
車輌整備レンチ ボールジョイントロックナットレンチ 緩め用 全長400mm
クイックホイールガイドピン
ボールジョイントブーツインサーターセット
ワークシート
ボールジョイントブーツツールセット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格125,0005,6351,87142,0018,65850,915
通常出荷日5日目4日目1日目4日目1日目4日目
全長(mm)836400150-1730-
トラスココード167-7952421-0295507-7806452-6564565-3770452-6568
JANコード498943396619949894337743124989433775142498943377522749894337756614989433775234
質量(g)43000.0252.0001454200.0790.0004800.0
材質1スチール特殊鋼特殊鋼スチール表面:ポリエステル、裏面:PVCコーティングスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト