ツール用品技術窓口

キャンバーキャスターキングピンゲージ HG-201
  • キャンバーキャスターキングピンゲージ

キャンバーキャスターキングピンゲージ

通常単価(税別)
81,741円
税込単価
89,915円
通常出荷日:4日目

【特長】・車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • トラスココード
    853-5961
  • 質量(g)
    1900.0
  • 材質1
    アルミダイキャスト

ご注意

  • 精密機器ですので落下など衝撃を与えないようご注意ください。
  • 別途運賃
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HG-201
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HG-201の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
トラスココード
853-5961
質量(g)
1900.0
材質1
アルミダイキャスト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG-201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,741円
( 89,915円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。
【用途】
・フロントホイールアライメントの各種測定に。
【材質】
・アルミダイキャスト

ご注意

  • 精密機器ですので落下など衝撃を与えないようご注意ください。
  • 別途運賃
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャンバーキャスターキングピンゲージの型番HG-201のページです。 型番HG-201に関する仕様情報を記載しております。
キャンバーキャスターキングピンゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャンバーキャスターキングピンゲージ
ベアリング&シールインサーター
ストラットホルダー
レンチ レンチエ-ス
測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~2500mm TG-XU
ダイヤルケージセット
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格81,741円31,913円25,139円130,794円56,675円31,224円
通常出荷日4日目1日目6日目6日目4日目6日目
商品タイプタイヤ関連-汎用ツール-タイヤ関連汎用ツール
トラスココード853-5961783-9383853-5993853-5865853-6070853-5952
質量(g)1900.0800.000250010000.027001800
材質1アルミダイキャスト本体:スチール、先端部:アルミスチール、アルミスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました