17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO エアタッパ TAT-10

TRUSCO エアタッパ

通常単価(税別)
36,408円
税込単価
40,049円
通常出荷日:4日目

【特長】・片手で正逆回転の切り替えが可能です。・小型、軽量のタッピングツールです。【用途】・金属・木工...

詳細を確認
  • チャック能力 (mm)
    10 / 2~10
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • 無負荷回転数 (min-1)
    700
  • タップ能力 (mm)
    2.5~10
  • トラスココード
    161-1115
  • ホース取付口
    PT1/4
  • 全長(mm)
    205
  • 排気
    後方
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.62
  • JANコード
    4989999103601
  • 質量(g)
    1600.0

型番:

TAT-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TAT-10の仕様・寸法情報

チャック能力(mm)
2~10 / 10
使用空気圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min-1)
700
タップ能力(mm)
2.5~10
トラスココード
161-1115
ホース取付口
PT1/4
全長(mm)
205
排気
後方
空気消費量([[M3]]/min)
0.62
JANコード
4989999103601
質量(g)
1600.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAT-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,408円
( 40,049円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で正逆回転の切り替えが可能です。
・小型、軽量のタッピングツールです。
【用途】
・金属・木工のタップ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO エアタッパの型番TAT-10のページです。 型番TAT-10に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO エアタッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO エアタッパ
エアタッパ
エアプロダクション ドリル
エアーコーナードリル No.GT-CD60
ドリル YRD-10N
エアードリル No.GT-D80-20
メーカートラスコ中山日本ニューマチック工業IR(インガソール・ランド)ベッセルヨコタ工業ベッセル
通常価格36,408円75,224円180,148円50,565円 -48,115円21,004円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目6日目1日目
チャック能力(mm)10 / 2~1010131/4-28UNF0.8~10.08
使用空気圧力(MPa)0.620.60.630.60.60.6
無負荷回転数(min-1)70035060034009002000
タップ能力(mm)2.5~106~10----
トラスココード161-1115-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました