17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドリベッターナッター HRN-270

  • 全長 (mm)
    270
  • 使用ジョー
    TJ
  • JANコード
    4989999003925
  • トラスココード
    148-8450
  • 質量(g)
    615.000
  • 材質1
    ハンドル部:クロムモリブデン鋼 本体:アルミダイキャストスト

型番:

HRN-270
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

HRN-270の仕様・寸法情報

全長(mm)
270
使用ジョー
TJ
JANコード
4989999003925
トラスココード
148-8450
質量(g)
615.000
材質1
ハンドル部:クロムモリブデン鋼 本体:アルミダイキャストスト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HRN-270
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,592円
( 6,151円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台でリベッターとしてもナッターとしても使用可能です。
・カシメ部の部品を変えるだけで簡単にリベッター・ナッターを変更できます。
・ハンドル部が鍛造品のため、非常に丈夫で永く使うことができます。
【用途】
・鋼板加工全般、電気器具の組立て、ダクト設置、宣伝広告用看板及び鋼製家具、プレハブ家具、自動車の内装作業、建築用鋼板加工に。
【材質】
・ハンドル部:クロムモリブデン鋼 本体:アルミダイキャストスト

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドリベッターナッター HRN-270の型番HRN-270のページです。 型番HRN-270に関する仕様情報を記載しております。
ハンドリベッターナッター HRN-270のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドリベッターナッター HRN-270
ハンドリベッター M2.4~4.8(リベットサイズ確認穴付き)
ヘッド回転式ハンドリベッター M2.4~4.8
ハンドリベッター
ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464
軽量強力型ハンドナッター
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,592円4,261円6,486円4,885円17,201円17,048円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)270255293270295285
使用ジョーTJHR28-08RHR2-06JS(小)HR2464-TJ-
JANコード498999900392545504140754164550414075423498999908100845504142171994550414054374
トラスココード148-8450208-3482208-3492217-0981256-9316208-3942
質量(g)615.000499.000707.500--760.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました