17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パルスイオンバー 電源別置タイプ SL-80

パルスイオンバー 電源別置タイプ

通常単価(税別)
61,280円
税込単価
67,408円
通常出荷日:6日目

幅広除電、あらゆる作業環境に対応するサイズ展開。【特長】・コンパクト&スリムデザインを採用・放電針&高...

詳細を確認
  • 種類
    交流方式
  • 商品タイプ
    バータイプ
  • JANコード
    4907587007643
  • 奥行(mm)
    37
  • 高さ(mm)
    50
  • 入力電源(V)
    AC3500
  • 幅(mm)
    851
  • 質量(g)
    640
  • 出力電圧(kV)
    AC3.5

型番:

SL-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

使用例

取付例

SL-80の仕様・寸法情報

種類
交流方式
商品タイプ
バータイプ
JANコード
4907587007643
奥行(mm)
37
高さ(mm)
50
入力電源(V)
AC3500
幅(mm)
851
質量(g)
640
出力電圧(kV)
AC3.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,280円
( 67,408円 )
6日目

詳細情報

基本情報

幅広除電、あらゆる作業環境に対応するサイズ展開。
【特長】
・コンパクト&スリムデザインを採用
・放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能
・ブラケットにより、設置後の角度変更が可能
・別売の高圧電源(No.GP-1)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能
【用途】
・大きな静電気が発生する紙、パルプ、フィルム、シート製造のお客様へ
・取付スペースの限られた極小スペースに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パルスイオンバー 電源別置タイプの型番SL-80のページです。 型番SL-80に関する仕様情報を記載しております。
パルスイオンバー 電源別置タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルスイオンバー 電源別置タイプ
静電気除去ハイパワーノズル No.HPN-1
静電気除去イオンエアーガン G-2
イオンパーツクリーナー IPC-A4
スーパースリムノズル N-1
静電気除去ファン F-120R
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格61,280円35,726円46,399円132,820円37,767円39,686円
通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目1日目
種類交流方式交流方式交流方式交流方式交流方式交流方式
商品タイプバータイプノズルタイプガンタイプユニットタイプノズルタイプファンタイプ
JANコード490758700764349075870192884907587019257490758701896049075870205124907587019165
奥行(mm)37764425327.569.5
高さ(mm)507615736128198
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました