ツール用品技術窓口

コードレスリベッター R2B1

通常単価(税別)
100,577円
税込単価
110,635円
通常出荷日:1日目

【特長】・最速ハイスピードリベッティング。エアーリベッターR1A1と同等のスピードで締結可能・最軽量ボ...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    本体:307×76×261/ケース:450×370×120
  • 最大出力
    10.5kN
  • セット内容
    本体、電池パック(2.0Ah)、充電器、保持ノーズピースユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャーユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、ハンガー、潤滑オイル、専用ブローケース
  • モーター仕様
    18Vブラシレス
  • JANコード
    4963202098700

ご注意

  • 掲載いたしております商品をご使用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分に理解されたうえで正しくご使用ください。
  • 改良の為に仕様等を予告なく変更することがございます。
  • 寸法等は公称値ですので多少の数値の上下はございます。

型番:

R2B1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R2B1の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
本体:307×76×261/ケース:450×370×120
最大出力
10.5kN
セット内容
本体、電池パック(2.0Ah)、充電器、保持ノーズピースユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャーユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、ハンガー、潤滑オイル、専用ブローケース
モーター仕様
18Vブラシレス
JANコード
4963202098700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R2B1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,577円
( 110,635円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最速ハイスピードリベッティング。エアーリベッターR1A1と同等のスピードで締結可能
・最軽量ボディ1.7Kgを実現
・リベット保持ノーズピース採用で作業方向自由自在
・1充電あたりのリベッティング本数が従来比約2倍に大幅増
・ロングストロークで長いリベットも一度で切れる
・新型マンドレルコレクター採用によりマンドレル逆流による詰まりを大幅削減
・日常メンテナンスは工具レス
・LEDライトでリベッティング箇所をピンポイント照射

ご注意

  • 掲載いたしております商品をご使用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分に理解されたうえで正しくご使用ください。
  • 改良の為に仕様等を予告なく変更することがございます。
  • 寸法等は公称値ですので多少の数値の上下はございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスリベッター R2B1の型番R2B1のページです。 型番R2B1に関する仕様情報を記載しております。
コードレスリベッター R2B1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスリベッター R2B1
コードレスリベッター(充電式)アルミ 鉄 樹脂
超小型オートリベットフィーダー リベット径3.2mm/フレームヘッド径21mm用
ナットセッター NTLM
電気ナッター用パーツ スクリューマンドレル
エビ コードレスナッター
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格100,577円162,564円685,342円1,402円1,950円 -243,671円
通常出荷日1日目1日目11日目5日目1日目〜4日目
サイズ(mm)本体:307×76×261/ケース:450×370×120-----
最大出力10.5kN-----
セット内容本体、電池パック(2.0Ah)、充電器、保持ノーズピースユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャーユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、ハンガー、潤滑オイル、専用ブローケース-----
モーター仕様18Vブラシレス-----
JANコード4963202098700496320200281349632020049784963202-087186-4963202012195
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました