ツール用品技術窓口

確定しました

フェルトディスク・サイザルディスク 研磨剤

通常単価(税別)
2,358円
税込単価
2,594円
通常出荷日:6日目

【特長】・金属の鏡面仕上げ、つやだしに最適・フエルトディスク:鏡面仕上げ用・サイザルディスク:鏡面下地...

詳細を確認

型番:

0032-5424
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0032-5424の仕様・寸法情報

商品タイプ
固形タイプ
仕様
青棒
質量(g)
104
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0032-5424

仕様

質量

(g)

最小発注数量
青棒
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,358円
( 2,594円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の鏡面仕上げ、つやだしに最適
・フエルトディスク:鏡面仕上げ用
・サイザルディスク:鏡面下地研磨用
・研磨剤:フエルトディスク、サイザルディスクと併せてご使用ください。白棒:粒度粗、青棒:粒度細
・木工つやだしディスク:木工の仕上げ、つやだしに最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェルトディスク・サイザルディスク 研磨剤の型番0032-5424のページです。 型番0032-5424に関する仕様情報を記載しております。
フェルトディスク・サイザルディスク 研磨剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルトディスク・サイザルディスク 研磨剤
固形研磨剤
ペースト研磨剤 ステンレス用
ペースト研磨剤 アルミ用
樹脂用研磨剤
ペースト研磨剤 プラスチック用
メーカーHiKOKI(旧日立工機)柳瀬トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,358円2,982円 -1,188円1,188円2,852円1,188円
通常出荷日6日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ固形タイプ固形タイプペーストタイプペーストタイプ固形タイプペーストタイプ
よく一緒に購入される商品

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました