17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 9日以内

ベベルワイヤブラシ(穴式)(より線)

通常単価(税別)
2,5503,640
税込単価
2,8054,004
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・錆び落とし、塗装はがしに最適です・ワイヤの飛散が少なく、高性能長寿命タイプです・カップ形状部...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

最小発注数量
95
1個
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550
( 2,805 )
2日目
3,640
( 4,004 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆び落とし、塗装はがしに最適です
・ワイヤの飛散が少なく、高性能長寿命タイプです
・カップ形状部がゴムのため、振動が少ないです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベベルワイヤブラシ(穴式)(より線)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベベルワイヤブラシ(穴式)(より線)
鋼線メッキ線カップブラシ(黄より線),取り付け部:穴
鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)
鋼線メッキ線カップブラシ(黄より線),電動工具や空気工具に取り付けて使用
ナイロンプレスホイールブラシ(NY),線径(mm):0.5,穴径(mm):10
鋼線ストリップホイールブラシ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)SUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格2,550-1,032 -1,361 -1,003 -1,232 -2,305
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜6日目〜4日目〜6日目在庫品1日目
商品タイプべベルブラシカップ型ブラシホイル型ブラシカップ型ブラシホイル型ブラシホイル型ブラシ
取り付け部ねじ

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト