17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

軸付フラップホイール

通常単価(税別)
1,577円
税込単価
1,735円
通常出荷日:9日目

筒型材料の研磨に威力を発揮。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

粒度

(#)

最小発注数量
30
60
1個
30
80
1個
30
100
1個
30
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,577円
( 1,735円 )
9日目
1,577円
( 1,735円 )
9日目
1,577円
( 1,735円 )
9日目
1,577円
( 1,735円 )
9日目

詳細情報

基本情報

筒型材料の研磨に威力を発揮。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付フラップホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付フラップホイール
軸付ナイロンホイール
“軸付フラップ”(金具なし・軸径3mm)
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
サイザル軸付ホイール(軸径6mm)
軸付ネルホイール
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ムラコムラコトラスコ中山トラスコ中山柳瀬
通常価格1,577円1,227円 -744円5,727円 -4,215円 -1,321円 -
通常出荷日9日目5日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目
用途研磨研磨研磨研磨磨き磨き
種類軸付フラップホイールフラップホイールホイールバフバフ
幅(mm)25255252525
軸径(mm)663666
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト