17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ダイヤモンドコアビット

通常単価(税別)
29,157円~44,793円
税込単価
32,073円~49,272円
通常出荷日:9日目

鉄筋コンクリート、サイディング等の大径穴開けに最適。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

最小発注数量
70
1個
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,157円
( 32,073円 )
9日目
44,793円
( 49,272円 )
9日目

詳細情報

基本情報

鉄筋コンクリート、サイディング等の大径穴開けに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドコアビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドコアビット
DIAMOND 三点式チューブ 128mm
DIAMOND 三点式アダプター 128mm
DIAMOND 三点式チューブ 53mm
DIAMOND 三点式アダプター 77mm
スエカゲ セパレートカッター27mm
メーカーHiKOKI(旧日立工機)IKKIKKIKKIKKスエカゲツール
通常価格29,157円-12,324円16,762円6,032円10,569円2,953円
通常出荷日9日目4日目4日目4日目4日目6日目
全長(mm)302-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト