17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

紙フィルタ C4YB/C5YC

通常単価(税別)
716
税込単価
788
通常出荷日:9日目

他社製ホース(Φ19、28、38)接続用。

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 補足説明
    マキタ製ホース(Φ19、Φ28、Φ38)に直接接続できます
  • 適用機種
    C4YB、C5YC

型番:

0032-2216
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0032-2216の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
補足説明
マキタ製ホース(Φ19、Φ28、Φ38)に直接接続できます
適用機種
C4YB、C5YC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0032-2216
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716
( 788 )
9日目

詳細情報

基本情報

他社製ホース(Φ19、28、38)接続用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紙フィルタ C4YB/C5YCの型番0032-2216のページです。 型番0032-2216に関する仕様情報を記載しております。
紙フィルタ C4YB/C5YCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙フィルタ C4YB/C5YC
集じん機/ホース・吸口 別売部品
乾湿両用集じん機 RP150YB
乾湿両用集じん機 RP80YB
小形集じん機(Bluetooth(R)機能付) EA899AH-4
集じん装置付作業台パーソナルYES/イエス
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコ淀川電機製作所
通常価格7164,97949,516 -45,299 -43,537162,586 -
通常出荷日9日目1日目4日目4日目2日目4日目
商品タイプ関連商品関連商品集じん機集じん機集じん機集じん機付作業台
補足説明マキタ製ホース(Φ19、Φ28、Φ38)に直接接続できます一般清掃用----
適用機種C4YB、C5YCRP80YD・YD(S)、RP3608DB、RP80YB・YD(S)、RP80SB、RP3608DA、RP150YD・YD(S)、RP150YB・YD(S)、RP150SB、RP250YD、RP250SB、RP350YA、RP350SE(RP35RSB、RP35RYB、RP35RYD2・RYD2(S)・RYD、RP35MSB、RP35MYB、RP35MYD2・MYD2(S)・MYD、RP35SA、RP35SB、RP35SD2・SD、RP35YA2・YA、RP35YB、RP35YD2・YD)旧形----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました