ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ビットセット(10本)【10個入り】

通常単価(税別)
1,386
税込単価
1,525
通常出荷日:2日目

【セット内容】・両頭ドライバービット・(+)No.1×75mm(1本)・(+)No.2×75mm(2本...

詳細を確認

型番:

0040-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

0040-1000の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
マグネット
なし
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
セット
セット内容詳細
両頭ドライバービット:プラス(+)No.1×75mm(1本)、プラス(+)No.2×75mm(2本)、プラス(+)No.2×100mm(2本)、No.2プラス(+)マイナス(-)6×65mm(1本)、ドリル:2.0、3.0、4.0、5.0mm

型番リスト

表示件数
型番
0040-1000
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,386
( 1,525 )
2日目

詳細情報

基本情報

【セット内容】
・両頭ドライバービット
・(+)No.1×75mm(1本)
・(+)No.2×75mm(2本)
・(+)No.2×100mm(2本)
・(+)No.2+(-)6×65mm(1本)
・ドリル
・2.0、3.0、4.0、5.0mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビットセット(10本)の型番0040-1000のページです。 型番0040-1000に関する仕様情報を記載しております。
ビットセット(10本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットセット(10本)
電動ドリル用ドライバビット 10本組セット
サキスボスリムトーションビット 10本組
サキスボトーションビット 10本組
両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ
片頭剛彩ビット(10本組)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)トップ工業ベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,3862,5502,249 -1,706 -1,300 -1,351 -
通常出荷日2日目6日目1日目1日目2日目2日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.2No.2No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットなしありありありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました