ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

プラスビット(JIS規格ロール連結ねじ用)【5個入り】

通常単価(税別)
4,310円
税込単価
4,741円
通常出荷日:2日目

【特長】・JIS企画ねじ対応・5本入り

型番:

0088-8092
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

0088-8092の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
ネジ締めロボット用
全長(mm)
100
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0088-8092
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,310円
( 4,741円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS企画ねじ対応
・5本入り

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスビット(JIS規格ロール連結ねじ用)の型番0088-8092のページです。 型番0088-8092に関する仕様情報を記載しております。
プラスビット(JIS規格ロール連結ねじ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスビット(JIS規格ロール連結ねじ用)
電動ドリル用ドライバビットセット(6本組) DB2-600S
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ
ナメないビット(両頭) 5本組
段付ビット No.D81
メーカーHiKOKI(旧日立工機)トップ工業ベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格4,310円1,268円654円 -1,431円 -1,526円519円
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目〜2日目4日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2-No.2No.2No.2
差込部形状ネジ締めロボット用六角六角六角六角六角
全長(mm)100110 / 45 / 65--11082
マグネットなしありありありありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました