ツール用品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

連結ねじドライバ用プラスビット 0032-4134/0030-7011/0030-7300/0031-2433【5個入り】

通常単価(税別)
3,927
税込単価
4,320
通常出荷日:9日目

連結ねじドライバ、(旧形)連結ねじインパクトドライバ用のブラスビットです。

型番:

0032-4134
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

0032-4134の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
-
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
136
マグネット
なし
段付き
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0032-4134

先端サイズ・プラス(+)

全長

(mm)

最小発注数量
-
136
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,927
( 4,320 )
9日目

詳細情報

基本情報

連結ねじドライバ、(旧形)連結ねじインパクトドライバ用のブラスビットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

連結ねじドライバ用プラスビット 0032-4134/0030-7011/0030-7300/0031-2433の型番0032-4134のページです。 型番0032-4134に関する仕様情報を記載しております。
連結ねじドライバ用プラスビット 0032-4134/0030-7011/0030-7300/0031-2433のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結ねじドライバ用プラスビット 0032-4134/0030-7011/0030-7300/0031-2433
1/4″HEX段付プラスビット_ロング
1/4″HEX段付プラスビット E6-190シリーズ
マグネット入りビット シャンク径6.35mm(段付ビット)
段付ゴールドビット(5本組)
片頭剛彩ビット(10本組)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)PBスイスツールズPBスイスツールズベッセルベッセルベッセル
通常価格3,927781 -522 -471 -1,4191,351 -
通常出荷日9日目1日目1日目2日目〜4日目2日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットなしなしなしありありあり
段付き

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました