ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

段付ビット(5本入)【5個入り】

通常単価(税別)
2,358円
税込単価
2,594円
通常出荷日:6日目

【特長】・ボディが4.5mmと細く、先端が見やすい・頭の小さなビス締めでも部材をキズつけづらい【仕様】...

詳細を確認

型番:

0031-9390
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

0031-9390の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
100
マグネット
なし
段付き
○
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0031-9390
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,358円
( 2,594円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディが4.5mmと細く、先端が見やすい
・頭の小さなビス締めでも部材をキズつけづらい
【仕様】
・六角軸二面幅:6.35mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

段付ビット(5本入)の型番0031-9390のページです。 型番0031-9390に関する仕様情報を記載しております。
段付ビット(5本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段付ビット(5本入)
ドライバービットセット(43本入)
段付ビット No.D81
ナメないビット(両頭) 5本組
ナメないビット(片頭) 5本組
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ボッシュベッセルベッセルベッセルエスコ
通常価格2,358円4,477円519円1,526円1,485円5,069円
通常出荷日6日目2日目1日目4日目4日目2日目
先端形状プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1 / No.2 / No.3No.2No.2No.2No.1 / No.2 / No.3
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)10025 / 758211010089

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました