ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

フレキシブルトイシ用パット

通常単価(税別)
448
税込単価
493
通常出荷日:9日目

100mmスキルタッチ(フレキシブルトイシ)用パット。

型番:

0093-9684
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0093-9684の仕様・寸法情報

商品タイプ
付属品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0093-9684
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448
( 493 )
9日目

詳細情報

基本情報

100mmスキルタッチ(フレキシブルトイシ)用パット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブルトイシ用パットの型番0093-9684のページです。 型番0093-9684に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルトイシ用パットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルトイシ用パット
リューター レシプロ用工具 チップホルダー
軸長マンドレール
強力ドレッサーホルダ専用替刃(パック入)
リューター ウッドラッピングスティック
アジャストホルダー
メーカーHiKOKI(旧日立工機)日本精密機械工作柳瀬トラスコ中山日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格4482,087 -4,053 -6932,047 -6,088
通常出荷日9日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ付属品ホルダーマンドレール付属品付属品ホルダー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

砥石関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました