ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

切断トイシ(金属用)(耐久性重視)【10個入り】

通常単価(税別)
4,405円
税込単価
4,846円
通常出荷日:9日目

丸パイプなど各種軟鋼材やステンレスの切断に。

型番:

0032-8032
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

0032-8032の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレート型
被削材
一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金
外径(mm)
105
厚さ(mm)
2.5
穴径(mm)
15
砥粒
A
粒度(#)
36
硬度
T
適合機種
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0032-8032
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,405円
( 4,846円 )
9日目

詳細情報

基本情報

丸パイプなど各種軟鋼材やステンレスの切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

切断トイシ(金属用)(耐久性重視)の型番0032-8032のページです。 型番0032-8032に関する仕様情報を記載しております。
切断トイシ(金属用)(耐久性重視)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切断トイシ(金属用)(耐久性重視)
精密切断トイシ
切断砥石"ツインザー"_金属用
ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン
切断砥石 石材用 
切断砥石 レンジャーカット ステンレス用
メーカーHiKOKI(旧日立工機)平和テクニカトーケンレヂトンPROZONEトラスコ中山
通常価格4,405円20,922円632円1,950円448円500円
通常出荷日9日目5日目4日目在庫品1日目5日目1日目
商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼一般鋼ステンレス鋼一般鋼ステンレス鋼
外径(mm)105150105105100105
厚さ(mm)2.50.52.2121
穴径(mm)1525.415151515
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました