17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

焼ばめ作業 効率化キット【1~7個入り】

通常単価(税別)
1,376397,800
税込単価
1,514437,580
通常出荷日:3日目

【特長】MSTの全装置(電磁、Baby)に対応。【用途】焼きばめ作業を効率化し、作業時間を短縮可能。

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【Aタイプ】

●CWBA01
焼ばめ作業 効率化キット【1~7個入り】 CWBA01

重量:17.9kg

●CWBA02(クーリングタワー2ケ仕様)
焼ばめ作業 効率化キット【1~7個入り】 CWBA02

重量:24.8kg

■標準付属品
  • スライドテーブル
  • スライド式ベース(3ケ)
  • ストッパーリング(6ケ)
  • サーモシール(7ケ)
  • 接続用エアチューブ(φ8 長さ2m)
■備考
  • 付属のエアチューブを接続してください。
    (供給エアー圧:0.5~0.7MPa)

【Bタイプ:CWBB01】
狭いスペースに設置できるコンパクトタイプ(A4サイズ)

焼ばめ作業 効率化キット【1~7個入り】 CWBB01
  • サイズ:218×295×740mm
  • 重量:7.3kg

 

■標準付属品
  • サーモシール(7ケ)

■備考
  • エアーが必要です。

【コイル置台:CLSD01】

焼ばめ作業 効率化キット【1~7個入り】 CLSD01

HRD-02SH用の加熱コイル置台

 

【消耗品・補充品】

●クーリングタワー(追加用※):CTW01
焼ばめ作業 効率化キット【1~7個入り】 CTW01

※CWBA01をCWBA02に変更できます

●スライドテーブル:SLT01
焼ばめ作業 効率化キット【1~7個入り】 SLT01
●スライド式ベース:BAA-01 SL
焼ばめ作業 効率化キット【1~7個入り】 BAA-01 SL
●ストッパーリング:SRG01
焼ばめ作業 効率化キット【1~7個入り】 SRG01
●サーモシール:THR60
焼ばめ作業 効率化キット【1~7個入り】 THR60

加熱コイルの温度検知用シール

 

外形図

焼ばめ作業 効率化キット【1~7個入り】 外形図1

CWBA01

焼ばめ作業 効率化キット【1~7個入り】 外形図2

CLSD01

型番リスト

表示件数

付属品

商品タイプ

最小発注数量
-
スライド式ベース
1個
-
HRD-02SH用加熱コイル置台
1個
-
クーリングタワ
1個
スライドテーブル/スライド式ベース(3ヶ)/ストッパーリング(6ヶ)/サーモシール(7ヶ)/接続用工アチューブ(Φ8長さ2m)
焼ばめ作業 効率化キット Aタイプ
1個
スライドテーブル/スライド式ベース(3ヶ)/ストッパーリング(6ヶ)/サーモシール(7ヶ)/接続用工アチューブ(Φ8長さ2m)
焼ばめ作業 効率化キット Aタイプ
1パック

2個入り

-
焼ばめ作業 効率化キット Bタイプ
1個
-
スライドテーブル
1個
-
ストッパーリング
1パック

2個入り

-
サーモシール
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,556
( 14,912 )
3日目
58,500
( 64,350 )
3日目
171,900
( 189,090 )
3日目
228,600
( 251,460 )
3日目
397,800
( 437,580 )
3日目
172,800
( 190,080 )
3日目
22,530
( 24,783 )
3日目
1,886
( 2,075 )
3日目
1,376
( 1,514 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
MSTの全装置(電磁、Baby)に対応。
【用途】
焼きばめ作業を効率化し、作業時間を短縮可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼ばめ作業 効率化キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
焼ばめ作業 効率化キット
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 脱着ストッパー
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物プライヤー
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー ストッパープライヤー
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物アジャスター
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物トレー
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーション
通常価格1,376-1,400 -4,1174,2003,817 -6,750
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト