17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブル(RD9261) 865931-010-F

ケーブル(RD9261)

通常単価(税別)
1,402
税込単価
1,542
通常出荷日:5日目

・空調服用のワンタッチファンとバッテリーを繋ぐ取替え用ケーブルです。・AZ-865931 空調服*○R...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • ブラック
  • サイズ
    F

型番:

865931-010-F
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

865931-010-Fの仕様・寸法情報

その他
オプション
ブラック
サイズ
F
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
865931-010-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,402
( 1,542 )
5日目

詳細情報

基本情報

・空調服用のワンタッチファンとバッテリーを繋ぐ取替え用ケーブルです。・AZ-865931 空調服*○R* ケーブル(RD9261)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブル(RD9261)の型番865931-010-Fのページです。 型番865931-010-Fに関する仕様情報を記載しております。
ケーブル(RD9261)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル(RD9261)
OTOS 個人用冷却器“VP-300”用交換冷却器
空調服(R)スターターキット
空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1
防蜂用インナースペーサー
メーカーアイトスOTOS空調服ジーベック空調服空調服
通常価格1,40221,94124,0697,86312,4437,498
通常出荷日5日目2日目1日目5日目1日目5日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
ブラック-----
サイズF-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト