17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り ACタイプ

通常単価(税別)
11,94914,315
税込単価
13,14415,747
通常出荷日:1日目

【特長】・お部屋の雰囲気に合わせてカラーを選べるボール型サーキュレーターです・コンパクトなのにパワフル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    サーキュレーター
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    38/36
  • ハネ径(cm)
    15
  • 適応床面積 (畳)
    18
  • 質量(g)
    2000
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 電源コード長さ(m)
    約1.4
  • 奥行(mm)
    210
  • 高さ(mm)
    290
  • 幅(mm)
    210
  • 首振り
    上下72°・左右90°
  • リモコン有無
    あり
  • 切タイマー (時間)
    1・2・4

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 風量調節

  • 標準消費電力料金(50Hz)

  • 標準消費電力料金(60Hz)

  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz)

  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

風量調節

標準消費電力料金(50Hz)

標準消費電力料金(60Hz)

最大風量([[M3]]/min)(50Hz)

最大風量([[M3]]/min)(60Hz)

最小発注数量
4967576463041
215-8799
5段階(弱~強・ターボ)
マットブラック
1.2円/h
1.1円/h
15.6
16.3
1個
4967576456692
257-1969
5段階
マットグレージュ
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,949
( 13,144 )
1日目
14,315
( 15,747 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お部屋の雰囲気に合わせてカラーを選べるボール型サーキュレーターです
・コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです
・球面のスパイラルグリルを採用することにより、さらに直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です
・エアコンと併用して夏は涼しく冷気を部屋全体へ、冬は暖かく暖かい空気を足元へ一年中使えます
【用途】
・お部屋の空気の攪拌に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り ACタイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
デスクに
4
満足度:4.0
デスクに置いています。 コンパクトですが大風量です。 風向きも調整出来て良いです。
1人が参考にしています。
部屋換気用
4
満足度:4.0
部屋を換気するように購入しました。 非常にコンパクトで音も静かでいいと思います。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り ACタイプ
サーキュレーター
サーキュレーターアイ mini
サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)
サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-12A
サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-13A
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコエスコ
通常価格11,949-8,3546,9454,72315,10417,506
通常出荷日1日目4日目1日目2日目2日目2日目
商品タイプサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーター
電源(V)100100100100その他100
消費電力(W)(50/60Hz)38/3640/3822/2018/16固定時:20・首振時:25固定時:33・首振時:35
ハネ径(cm)151512181518
適応床面積(畳)18-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト